Entretoises ronde / plastique / filetage extérieur, filetage intérieur / AMR-E

Entretoises ronde / plastique / filetage extérieur, filetage intérieur / AMR-E
  • Remise sur volume
[Nominal of Thread (M)] 2/2.6/3/4/5
Resin part
[Material] Duracon (POM)
[Color] Milky White
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 110°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)
Metal part
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AMR-330E
AMR-4100E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre extérieur D
(φ)
Longueur L
(mm)

0.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

10730

1.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

108100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Circulaire Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Filetage femelle Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Filetage femelle
Matériau Résine Traitement de surface NA Type de montant Plein
Mémoire Sans mémoire Finition bord intérieur inférieur NA Trou de ventilation des gaz NA
Détails des matériaux Duracon (POM)

Assistance technique