Vis d'assemblage à tête ronde, acier inoxydable 316 / UM-0000

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UM-0306
UM-0308
UM-0310
UM-0312
UM-0315
UM-0316
UM-0320
UM-0325
UM-0406
UM-0408
UM-0410
UM-0412
UM-0415
UM-0416
UM-0420
UM-0425
UM-0430
UM-0435
UM-0508
UM-0510
UM-0512
UM-0515
UM-0516
UM-0520
UM-0525
UM-0530
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Pas
(mm)

0.26 €

10 12 jours 10360.5

0.26 €

10 12 jours 10380.5

0.26 €

10 12 jours 103100.5

0.28 €

10 12 jours 103120.5

0.30 €

10 12 jours 103150.5

0.30 €

10 12 jours 103160.5

2.46 €

1 5 jours 103200.5

0.34 €

10 12 jours 103250.5

0.30 €

10 12 jours 10460.7

0.33 €

10 12 jours 10480.7

0.33 €

10 12 jours 104100.7

0.34 €

10 12 jours 104120.7

0.36 €

10 12 jours 104150.7

0.39 €

10 12 jours 104160.7

0.40 €

10 12 jours 104200.7

0.47 €

10 12 jours 104250.7

0.51 €

10 12 jours 104300.7

0.54 €

10 12 jours 104350.7

0.42 €

10 12 jours 10580.8

0.45 €

10 12 jours 105100.8

0.47 €

10 12 jours 105120.8

0.51 €

10 12 jours 105150.8

0.53 €

10 12 jours 105160.8

0.59 €

10 12 jours 105200.8

0.65 €

10 12 jours 105250.8

0.72 €

10 12 jours 105300.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Acier inoxydable Traitement de surface NA
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Standard
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet
Application Standard Type à vis Filet complet

Assistance technique