• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Petite vis d'assemblage à tête ronde, fer (avec KW) F-0000-NE

[Nominal of Thread (M)] 2/2.6/3/4/5
Button Head Screw
[Material] Iron
[Processing] Trivalent Chromium Chromate
Nylon Washer (KW)
[Material] Nylon 66
[Color] Translucent
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 75°C
[UL Standard] UL94V-2 (Materials)

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F-0204-NE
F-0205-NE
F-0206-NE
F-0208-NE
F-0210-NE
F-0212-NE
F-0304-NE
F-0305-NE
F-0306-NE
F-0308-NE
F-0310-NE
F-0312-NE
F-0315-NE
F-0318-NE
F-0320-NE
F-0325-NE
F-0330-NE
F-0406-NE
F-0408-NE
F-0410-NE
F-0412-NE
F-0415-NE
F-0508-NE
F-0510-NE
F-0512-NE
F-0515-NE
F-2604-NE
F-2605-NE
F-2606-NE
F-2608-NE
F-2610-NE
F-2612-NE
F-2615-NE
F-2618-NE
F-2620-NE
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Pas
(mm)

0.18 €

10 jours 10240.4

0.18 €

10 jours 10250.4

0.18 €

10 jours 10260.4

0.18 €

10 jours 10280.4

0.18 €

10 jours 102100.4

0.18 €

10 jours 102120.4

0.17 €

10 jours 10340.5

0.17 €

10 jours 10350.5

0.17 €

10 jours 10360.5

0.17 €

10 jours 10380.5

0.17 €

10 jours 103100.5

0.17 €

10 jours 103120.5

0.17 €

10 jours 103150.5

0.18 €

10 jours 103180.5

0.18 €

10 jours 103200.5

0.18 €

10 jours 103250.5

0.18 €

10 jours 103300.5

0.20 €

10 jours 10460.7

0.20 €

10 jours 10480.7

0.20 €

10 jours 104100.7

0.20 €

10 jours 104120.7

0.20 €

10 jours 104150.7

0.21 €

8 jours 10580.8

0.21 €

10 jours 105100.8

0.21 €

8 jours 105120.8

0.21 €

10 jours 105150.8

0.18 €

10 jours 102.640.45

0.18 €

10 jours 102.650.45

0.18 €

10 jours 102.660.45

0.18 €

10 jours 102.680.45

0.18 €

10 jours 102.6100.45

0.18 €

10 jours 102.6120.45

0.20 €

10 jours 102.6150.45

0.20 €

10 jours 102.6180.45

0.20 €

10 jours 102.6200.45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Fer Traitement de surface Chrome trivalent
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Rondelle incluse
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet
Application Standard Type à vis Filet complet

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique