Vis d'assemblage à tête ronde, fer (avec SW) / F-0000-SE

Vis d'assemblage à tête ronde, fer (avec SW) / F-0000-SE
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Nominal of Thread (M)] 2/2.6/3/4/5
Button Head Screw
[Material] Iron
[Processing] Trivalent Chromium Chromate
Spring Washer (SW)
[Material] Iron
[Processing] Trivalent Chromium Chromate

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F-0204-SE
F-0205-SE
F-0206-SE
F-0208-SE
F-0210-SE
F-0212-SE
F-0304-SE
F-0305-SE
F-0306-SE
F-0308-SE
F-0310-SE
F-0312-SE
F-0315-SE
F-0318-SE
F-0320-SE
F-0325-SE
F-0330-SE
F-0406-SE
F-0408-SE
F-0410-SE
F-0412-SE
F-0415-SE
F-0508-SE
F-0510-SE
F-0512-SE
F-0515-SE
F-2604-SE
F-2605-SE
F-2606-SE
F-2608-SE
F-2610-SE
F-2612-SE
F-2615-SE
F-2618-SE
F-2620-SE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Pas
(mm)

0.17 €

50 12 jours 10240.4

0.17 €

50 12 jours 10250.4

0.17 €

50 12 jours 10260.4

0.17 €

1 Disponible 5 jours 10280.4

0.17 €

50 12 jours 102100.4

0.17 €

50 12 jours 102120.4

0.17 €

50 12 jours 10340.5

0.17 €

50 12 jours 10350.5

5.33 €

1 Disponible 5 jours 10360.5

5.37 €

1 Disponible 5 jours 10380.5

0.17 €

50 12 jours 103100.5

0.17 €

50 12 jours 103120.5

0.17 €

50 12 jours 103150.5

0.17 €

50 12 jours 103180.5

2.57 €

1 Disponible 5 jours 103200.5

2.87 €

1 5 jours 103250.5

2.87 €

1 5 jours 103300.5

0.17 €

50 12 jours 10460.7

0.11 €

0.04 €

50 Jour même

Stock

10480.7

0.11 €

0.04 €

50 Jour même

Stock

104100.7

0.17 €

50 12 jours 104120.7

0.17 €

50 12 jours 104150.7

0.11 €

0.04 €

50 Jour même

Stock

10580.8

0.11 €

0.04 €

50 Jour même

Stock

105100.8

0.20 €

50 12 jours 105120.8

0.22 €

50 12 jours 105150.8

0.17 €

50 12 jours 102.640.45

0.17 €

50 12 jours 102.650.45

0.17 €

50 12 jours 102.660.45

5.37 €

1 Disponible 5 jours 102.680.45

0.17 €

50 12 jours 102.6100.45

0.17 €

50 12 jours 102.6120.45

0.17 €

50 12 jours 102.6150.45

0.20 €

50 12 jours 102.6180.45

0.20 €

50 12 jours 102.6200.45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Fer Traitement de surface Chrome trivalent
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Rondelle incluse
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet
Application Standard Type à vis Filet complet

Assistance technique