Vis de serrage à tête ronde, acier inoxydable 316 (avec KW) / UM-0000-T

Vis de serrage à tête ronde, acier inoxydable 316 (avec KW) / UM-0000-T
[Nominal of Thread (M)] 3/4/5
Button Head Screw
[Material] Stainless Steel SUS316L
PTFE Washer (KW)
[Material] PTFE
[Color] White Opaque
[Heat Resistant Temperature] Continuous 240°C Incombustible
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UM-0306-T
UM-0308-T
UM-0310-T
UM-0312-T
UM-0315-T
UM-0316-T
UM-0320-T
UM-0325-T
UM-0406-T
UM-0408-T
UM-0410-T
UM-0412-T
UM-0415-T
UM-0416-T
UM-0420-T
UM-0425-T
UM-0430-T
UM-0435-T
UM-0508-T
UM-0510-T
UM-0512-T
UM-0515-T
UM-0516-T
UM-0520-T
UM-0525-T
UM-0530-T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Pas
(mm)

0.34 €

10 12 jours 10360.5

0.34 €

10 12 jours 10380.5

0.34 €

10 12 jours 103100.5

0.36 €

10 12 jours 103120.5

0.36 €

10 12 jours 103150.5

0.39 €

10 12 jours 103160.5

0.39 €

10 12 jours 103200.5

0.42 €

10 12 jours 103250.5

0.42 €

10 12 jours 10460.7

0.42 €

10 12 jours 10480.7

0.42 €

10 12 jours 104100.7

0.45 €

10 12 jours 104120.7

0.47 €

10 12 jours 104150.7

0.48 €

10 12 jours 104160.7

0.51 €

10 12 jours 104200.7

0.58 €

10 12 jours 104250.7

0.61 €

10 12 jours 104300.7

0.65 €

10 12 jours 104350.7

0.54 €

10 12 jours 10580.8

0.58 €

10 12 jours 105100.8

0.61 €

10 12 jours 105120.8

0.64 €

10 12 jours 105150.8

0.65 €

10 12 jours 105160.8

0.72 €

10 12 jours 105200.8

0.78 €

10 12 jours 105250.8

0.84 €

10 12 jours 105300.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Acier inoxydable Traitement de surface NA
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Rondelle incluse
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet
Application Standard Type à vis Filet complet

Assistance technique