Vis de serrage à tête ronde, acier inoxydable (avec SW) / U-0000-S

Vis de serrage à tête ronde, acier inoxydable (avec SW) / U-0000-S
[Nominal of Thread (M)] 2/2.5/2.6/3/4/5
Button Head Screw
[Material] Stainless Steel
[Processing] Bare
Spring Washer (SW)
[Material] Stainless Steel
[Processing] Bare

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
U-0204-S
U-0205-S
U-0206-S
U-0208-S
U-0210-S
U-0212-S
U-0304-S
U-0305-S
U-0306-S
U-0308-S
U-0310-S
U-0312-S
U-0315-S
U-0406-S
U-0408-S
U-0410-S
U-0412-S
U-0415-S
U-0508-S
U-0510-S
U-0512-S
U-0515-S
U-2504-S
U-2505-S
U-2506-S
U-2508-S
U-2510-S
U-2512-S
U-2604-S
U-2605-S
U-2606-S
U-2608-S
U-2610-S
U-2612-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Pas
(mm)

2.68 €

1 5 jours 10240.4

2.68 €

1 5 jours 10250.4

2.68 €

1 5 jours 10260.4

2.68 €

1 5 jours 10280.4

2.68 €

1 5 jours 102100.4

0.22 €

50 12 jours 102120.4

2.68 €

1 5 jours 10340.5

2.68 €

1 5 jours 10350.5

2.68 €

1 5 jours 10360.5

2.68 €

1 5 jours 10380.5

2.73 €

1 5 jours 103100.5

2.55 €

1 5 jours 103120.5

2.62 €

1 5 jours 103150.5

2.36 €

1 5 jours 10460.7

0.28 €

50 12 jours 10480.7

2.51 €

1 5 jours 104100.7

2.54 €

1 5 jours 104120.7

2.46 €

1 5 jours 104150.7

0.39 €

50 12 jours 10580.8

2.44 €

1 5 jours 105100.8

2.40 €

1 5 jours 105120.8

2.32 €

1 5 jours 105150.8

2.68 €

1 5 jours 102.540.45

0.20 €

50 12 jours 102.550.45

2.87 €

1 5 jours 102.560.45

0.22 €

50 12 jours 102.580.45

0.22 €

50 12 jours 102.5100.45

0.22 €

50 12 jours 102.5120.45

0.22 €

50 12 jours 102.640.45

0.22 €

50 12 jours 102.650.45

0.22 €

50 12 jours 102.660.45

0.22 €

50 12 jours 102.680.45

0.23 €

50 12 jours 102.6100.45

0.23 €

50 12 jours 102.6120.45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Acier inoxydable Traitement de surface NA
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Rondelle incluse
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet
Application Standard Type à vis Filet complet

Assistance technique