Jeu de vis à tête cylindrique, laiton (SW inclus) / B-0000-S【1-50 pièces par conditionnement】

  • Remise sur volume

[Nominal of Thread (M)] 2/2.5/2.6/3/4/5
Button Head Screw
[Material] Brass
[Processing] Nickel Plating (Ni)
Spring Washer (SW)
[Material] Phosphor Bronze
[Processing] Nickel Plating (Ni)

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-0204-S
B-0205-S
B-0206-S
B-0208-S
B-0210-S
B-0212-S
B-0304-S
B-0305-S
B-0306-S
B-0308-S
B-0310-S
B-0312-S
B-0315-S
B-0318-S
B-0320-S
B-0325-S
B-0330-S
B-0406-S
B-0408-S
B-0410-S
B-0412-S
B-0415-S
B-0508-S
B-0510-S
B-0512-S
B-0515-S
B-2504-S
B-2505-S
B-2506-S
B-2508-S
B-2510-S
B-2512-S
B-2604-S
B-2605-S
B-2606-S
B-2608-S
B-2610-S
B-2612-S
B-2615-S
B-2618-S
B-2620-S
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Pas
(mm)

5.66 €

50 pièces par conditionnement

8 jours 10240.4

5.66 €

50 pièces par conditionnement

10 jours 10250.4

5.66 €

50 pièces par conditionnement

8 jours 10260.4

6.20 €

50 pièces par conditionnement

8 jours 10280.4

6.20 €

50 pièces par conditionnement

10 jours 102100.4

2.93 €

10 jours 102120.4

6.20 €

50 pièces par conditionnement

10 jours 10340.5

6.20 €

50 pièces par conditionnement

8 jours 10350.5

6.20 €

50 pièces par conditionnement

8 jours 10360.5

6.20 €

50 pièces par conditionnement

8 jours 10380.5

6.75 €

50 pièces par conditionnement

10 jours 103100.5

6.75 €

50 pièces par conditionnement

8 jours 103120.5

6.75 €

50 pièces par conditionnement

8 jours 103150.5

2.96 €

10 jours 103180.5

7.29 €

50 pièces par conditionnement

8 jours 103200.5

7.84 €

50 pièces par conditionnement

8 jours 103250.5

7.84 €

50 pièces par conditionnement

10 jours 103300.5

7.29 €

50 pièces par conditionnement

8 jours 10460.7

7.29 €

50 pièces par conditionnement

8 jours 10480.7

7.29 €

50 pièces par conditionnement

8 jours 104100.7

7.29 €

50 pièces par conditionnement

8 jours 104120.7

8.38 €

50 pièces par conditionnement

10 jours 104150.8

3.00 €

10 jours 10580.8

10.02 €

50 pièces par conditionnement

8 jours 105100.8

3.01 €

10 jours 105120.8

10.56 €

50 pièces par conditionnement

8 jours 105150.8

5.66 €

50 pièces par conditionnement

8 jours 102.540.45

3.91 €

Disponible 3 jours 102.550.45

5.66 €

50 pièces par conditionnement

8 jours 102.560.45

2.93 €

10 jours 102.580.45

6.20 €

50 pièces par conditionnement

10 jours 102.5100.45

2.93 €

10 jours 102.5120.45

2.93 €

10 jours 102.640.45

6.20 €

50 pièces par conditionnement

8 jours 102.650.45

2.93 €

10 jours 102.660.45

6.20 €

50 pièces par conditionnement

8 jours 102.680.45

6.20 €

50 pièces par conditionnement

10 jours 102.6100.45

2.93 €

10 jours 102.6120.45

2.94 €

10 jours 102.6150.45

2.94 €

10 jours 102.6180.45

2.94 €

10 jours 102.6200.45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Laiton Traitement de surface Placage nickel
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Rondelle incluse
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet
Application Standard Type à vis Filet complet

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique