Vis de serrage à tête ronde, céramique (avec orifice d'évacuation des gaz / KW) / RA-0000-T

Vis de serrage à tête ronde, céramique (avec orifice d'évacuation des gaz / KW) / RA-0000-T
[Nominal of Thread (M)] 4/5
Button Head Screw
[Material] Alumina 96
[Color] White
[Heat Resistant Temperature] 1,300°C
PTFE Washer (KW)
[Material] PTFE
[Color] White Opaque
[Heat Resistant Temperature] Continuous 240°C Incombustible
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RA-0406-T
RA-0408-T
RA-0410-T
RA-0412-T
RA-0508-T
RA-0510-T
RA-0512-T
RA-0515-T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Pas
(mm)

28.10 €

2 12 jours 10460.7

28.52 €

2 12 jours 10480.7

28.93 €

2 12 jours 104100.7

29.35 €

2 12 jours 104120.7

29.15 €

2 12 jours 10580.8

29.55 €

2 12 jours 105100.8

29.97 €

2 12 jours 105120.8

30.39 €

2 12 jours 105150.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Céramique Traitement de surface NA
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Rondelle incluse / Avec trou traversant
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet
Application Résistance à la chaleur Type à vis Filet complet

Assistance technique