Vis à tête plate, laiton / BF-0000

Vis à tête plate, laiton / BF-0000
  • Remise sur volume
[Nominal of Thread (M)] 2/2.6/3/4
[Material] Brass
[Processing] Nickel Plating (Ni)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BF-0203
BF-0204
BF-0205
BF-0206
BF-0208
BF-0210
BF-0212
BF-0304
BF-0305
BF-0306
BF-0308
BF-0310
BF-0312
BF-0406
BF-0408
BF-0410
BF-0412
BF-2604
BF-2605
BF-2606
BF-2608
BF-2610
BF-2612
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Pas
(mm)

0.17 €

50 12 jours 10230.4

0.17 €

50 12 jours 10240.4

5.06 €

1 Disponible 5 jours 10250.4

0.17 €

50 12 jours 10260.4

5.37 €

1 Disponible 5 jours 10280.4

0.17 €

50 12 jours 102100.4

0.17 €

50 12 jours 102120.4

0.17 €

50 12 jours 10340.5

0.17 €

50 12 jours 10350.5

0.17 €

50 12 jours 10360.5

0.17 €

50 12 jours 10380.5

0.17 €

50 12 jours 103100.5

0.20 €

50 12 jours 103120.5

0.22 €

50 12 jours 10460.7

0.22 €

50 12 jours 10480.7

0.23 €

50 12 jours 104100.7

0.26 €

50 12 jours 104120.7

0.17 €

50 12 jours 102.640.45

0.17 €

50 12 jours 102.650.45

0.17 €

50 12 jours 102.660.45

0.17 €

50 12 jours 102.680.45

0.17 €

50 12 jours 102.6100.45

0.17 €

50 12 jours 102.6120.45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Disque Matériau Laiton Traitement de surface Placage nickel
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Standard
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet
Application Standard Type à vis Filet complet

Assistance technique