Vis fraisée, acier inoxydable / UF-0000

Vis fraisée, acier inoxydable / UF-0000
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Nominal of Thread (M)] 2/2.6/3/4
[Material] Stainless Steel
[Processing] Bare

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UF-0203
UF-0204
UF-0205
UF-0206
UF-0208
UF-0210
UF-0212
UF-0304
UF-0305
UF-0306
UF-0308
UF-0310
UF-0312
UF-0406
UF-0408
UF-0410
UF-0412
UF-2604
UF-2605
UF-2606
UF-2608
UF-2610
UF-2612
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Pas
(mm)

5.12 €

1.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

10230.4

0.14 €

0.08 €

50 13 jours 10240.4

5.12 €

1.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

10250.4

0.23 €

50 12 jours 10260.4

5.12 €

1.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

10280.4

0.25 €

50 12 jours 102100.4

5.28 €

1 Disponible 5 jours 102120.4

5.12 €

1.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

10340.5

5.12 €

1.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

10350.5

5.25 €

1 5 jours 10360.5

5.12 €

1.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

10380.5

5.12 €

1.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

103100.5

5.82 €

1 Disponible 5 jours 103120.5

5.12 €

1.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

10460.7

5.13 €

1.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

10480.7

5.14 €

1.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

104100.7

5.15 €

1.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

104120.7

0.25 €

50 12 jours 102.640.45

0.25 €

50 12 jours 102.650.45

0.25 €

50 12 jours 102.660.45

5.37 €

1 Disponible 5 jours 102.680.45

0.29 €

50 12 jours 102.6100.45

0.27 €

50 12 jours 102.6120.45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Disque Matériau Acier inoxydable Traitement de surface NA
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Standard
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet
Application Standard Type à vis Filet complet

Assistance technique