Micromètre précis, fer / F-0000N-01

Micromètre précis, fer / F-0000N-01
  • Remise sur volume
[Nominal of Thread (M)] 1.4/1.7
[Material] Iron
[Processing] Nickel Plating (Ni)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F-1414N-01
F-1415N-01
F-1416N-01
F-1418N-01
F-1420N-01
F-1422N-01
F-1425N-01
F-1430N-01
F-1716N-01
F-1718N-01
F-1720N-01
F-1722N-01
F-1725N-01
F-1730N-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Pas
(mm)

0.17 €

50 13 jours 101.41.40.3

0.17 €

50 13 jours 101.41.50.3

0.17 €

50 13 jours 101.41.60.3

0.17 €

50 13 jours 101.41.80.3

5.37 €

1 Disponible 5 jours 101.420.3

0.17 €

50 13 jours 101.42.20.3

0.17 €

50 13 jours 101.42.50.3

5.06 €

1 Disponible 6 jours 101.430.3

0.17 €

50 12 jours 101.71.60.35

0.17 €

50 13 jours 101.71.80.35

0.17 €

50 13 jours 101.720.35

0.17 €

50 13 jours 101.72.20.35

0.17 €

50 13 jours 101.72.50.35

5.06 €

1 Disponible 5 jours 101.730.35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Fer Traitement de surface Placage nickel
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Standard
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet
Application Standard Type à vis Filet complet

Assistance technique