Vis de serrage fendue PCS / PCS-0000 (Numéros de référence)

Vis de serrage fendue PCS / PCS-0000
  • Remise sur volume
[Nominal of Thread (M)] 3/4/6
[Material] PC (Polycarbonate)
[Color] Transparent/Black (*Only PCS-0606B is black)
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 130°C
[UL Standard] UL94V-2 (Materials)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PCS-0304
PCS-0406
PCS-0606B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)
Couleur

3.12 €

1 Disponible 6 jours 10340.5Transparence

0.45 €

10 13 jours 10460.7Transparence

0.51 €

10 13 jours 10661Noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Résine Traitement de surface NA
Forme du trou de montage Tête plate Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Vis de serrage Unité de vente Boîte / paquet Application Standard
Matériau plastique PC

Assistance technique