Vis d'assemblage à tête bombée PVDF / PV-0000 (Numéros de référence)

Vis d'assemblage à tête bombée PVDF / PV-0000
[Nominal of Thread (M)] 3/4/5
[Material] PVDF (Polyvinylidene Fluoride Resin)
[Color] White Opaque
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 72°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PV-0306
PV-0308
PV-0310
PV-0312
PV-0315
PV-0316
PV-0320
PV-0325
PV-0405
PV-0406
PV-0408
PV-0410
PV-0412
PV-0415
PV-0416
PV-0420
PV-0425
PV-0510
PV-0512
PV-0515
PV-0516
PV-0520
PV-0525
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

1.28 €

10 13 jours 10360.5

1.28 €

10 13 jours 10380.5

1.28 €

10 13 jours 103100.5

1.34 €

10 13 jours 103120.5

1.34 €

10 13 jours 103150.5

1.38 €

10 13 jours 103160.5

1.38 €

10 13 jours 103200.5

1.41 €

10 13 jours 103250.5

1.34 €

10 13 jours 10450.7

1.34 €

10 13 jours 10460.7

1.38 €

10 13 jours 10480.7

1.41 €

10 13 jours 104100.7

1.46 €

10 13 jours 104120.7

1.46 €

10 13 jours 104150.7

1.53 €

10 13 jours 104160.7

1.53 €

10 13 jours 104200.7

1.60 €

10 13 jours 104250.7

1.73 €

10 13 jours 105100.8

1.87 €

10 13 jours 105120.8

1.87 €

10 13 jours 105150.8

1.98 €

10 13 jours 105160.8

1.98 €

10 13 jours 105200.8

2.12 €

10 13 jours 105250.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Résine Traitement de surface NA
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet Application Standard
Matériau plastique PVDF Couleur Blanc opaque

Assistance technique