Petite vis fraisée PVDF / PVF-0000

Petite vis fraisée PVDF / PVF-0000
[Nominal of Thread (M)] 3/4/5
[Material] PVDF (Polyvinylidene Fluoride Resin)
[Color] White Opaque
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 72°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PVF-0306
PVF-0308
PVF-0310
PVF-0312
PVF-0315
PVF-0316
PVF-0320
PVF-0325
PVF-0406
PVF-0408
PVF-0410
PVF-0412
PVF-0415
PVF-0416
PVF-0420
PVF-0425
PVF-0510
PVF-0512
PVF-0515
PVF-0516
PVF-0520
PVF-0525
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

2.09 €

10 13 jours 10360.5

2.09 €

10 13 jours 10380.5

2.15 €

10 13 jours 103100.5

2.19 €

10 13 jours 103120.5

2.19 €

10 13 jours 103150.5

2.26 €

10 13 jours 103160.5

2.26 €

10 13 jours 103200.5

2.29 €

10 13 jours 103250.5

2.19 €

10 13 jours 10460.7

2.26 €

10 13 jours 10480.7

2.29 €

10 12 jours 104100.7

2.35 €

10 13 jours 104120.7

2.35 €

10 13 jours 104150.7

2.51 €

10 13 jours 104160.7

2.51 €

10 13 jours 104200.7

2.60 €

10 13 jours 104250.7

2.82 €

10 13 jours 105100.8

3.02 €

10 13 jours 105120.8

3.02 €

10 13 jours 105150.8

3.22 €

10 13 jours 105160.8

3.22 €

10 13 jours 105200.8

3.44 €

10 13 jours 105250.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Disque Matériau Résine Traitement de surface NA
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet Application Standard
Matériau plastique PVDF Couleur Blanc opaque

Assistance technique