Vis de serrage à tête ronde en nylon (avec KW) / N-0000-N

Vis de serrage à tête ronde en nylon (avec KW) / N-0000-N
[Nominal of Thread (M)] 2/2.6/3/4
Pan Head Screw / Washer (KW)
[Material] Nylon 66
[Color] Translucent
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 75°C
[UL Standard] UL94V-2 (Materials)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N-0203-N
N-0204-N
N-0205-N
N-0206-N
N-0208-N
N-0210-N
N-0304-N
N-0305-N
N-0306-N
N-0308-N
N-0310-N
N-0312-N
N-0315-N
N-0317-N
N-0318-N
N-0320-N
N-0325-N
N-0408-N
N-0410-N
N-0412-N
N-0414-N
N-0416-N
N-0420-N
N-0425-N
N-0430-N
N-0435-N
N-2604-N
N-2605-N
N-2606-N
N-2608-N
N-2610-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

0.34 €

50 13 jours 10230.4

0.34 €

50 13 jours 10240.4

0.34 €

50 13 jours 10250.4

0.34 €

50 13 jours 10260.4

0.34 €

50 13 jours 10280.4

0.34 €

50 13 jours 102100.4

0.36 €

50 13 jours 10340.5

0.36 €

50 13 jours 10350.5

0.36 €

50 13 jours 10360.5

0.36 €

50 13 jours 10380.5

0.36 €

50 13 jours 103100.5

0.36 €

50 13 jours 103120.5

0.36 €

50 13 jours 103150.5

0.39 €

50 13 jours 103170.5

0.39 €

50 13 jours 103180.5

0.39 €

50 13 jours 103200.5

0.40 €

50 13 jours 103250.5

0.36 €

50 13 jours 10480.7

0.36 €

50 13 jours 104100.7

0.36 €

50 13 jours 104120.7

0.36 €

50 13 jours 104140.7

0.36 €

50 13 jours 104160.7

0.36 €

50 13 jours 104200.7

0.39 €

50 13 jours 104250.7

0.40 €

50 18 jours 104300.7

0.40 €

50 13 jours 104350.7

0.36 €

50 13 jours 102.640.45

0.36 €

50 13 jours 102.650.45

0.36 €

50 13 jours 102.660.45

0.36 €

50 13 jours 102.680.45

0.36 €

50 13 jours 102.6100.45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Résine Traitement de surface NA
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme Forme supplémentaire Rondelle incluse Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet Application Standard
Matériau plastique Nylon Couleur Semi-transparent

Assistance technique