Boulon à tête à six pans creux PC / PCC-0000

Boulon à tête à six pans creux PC / PCC-0000
  • En promotion
[Nominal of Thread (M)] 3/4/5/6/8
[Material] PC (Polycarbonate)
[Color] Transparent
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 130°C
[UL Standard] UL94V-2 (Materials)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PCC-0306
PCC-0308
PCC-0310
PCC-0312
PCC-0315
PCC-0320
PCC-0325
PCC-0406
PCC-0408
PCC-0410
PCC-0412
PCC-0415
PCC-0420
PCC-0425
PCC-0510
PCC-0512
PCC-0515
PCC-0520
PCC-0525
PCC-0530
PCC-0535
PCC-0610
PCC-0615
PCC-0620
PCC-0625
PCC-0630
PCC-0635
PCC-0640
PCC-0810
PCC-0815
PCC-0820
PCC-0825
PCC-0830
PCC-0835
PCC-0840
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

2.88 €

1 6 jours 10360.5

0.45 €

10 13 jours 10380.5

3.09 €

1 6 jours 103100.5

0.45 €

10 13 jours 103120.5

0.61 €

10 14 jours 103150.5

0.61 €

10 13 jours 103200.5

0.65 €

10 13 jours 103250.5

0.45 €

10 13 jours 10460.7

3.09 €

1 6 jours 10480.7

0.34 €

0.17 €

10 Jour même

Stock

104100.7

0.53 €

10 13 jours 104120.7

0.65 €

10 13 jours 104150.7

0.73 €

10 13 jours 104200.7

0.78 €

10 12 jours 104250.7

0.38 €

0.18 €

10 Jour même

Stock

105100.8

0.40 €

0.19 €

10 Jour même

Stock

105120.8

0.61 €

10 13 jours 105150.8

0.78 €

10 13 jours 105200.8

0.98 €

10 13 jours 105250.8

1.20 €

10 13 jours 105300.8

2.09 €

10 13 jours 105350.8

0.61 €

10 13 jours 106101

1.07 €

10 13 jours 106151

1.15 €

10 13 jours 106201

1.35 €

10 13 jours 106251

1.57 €

10 13 jours 106301

1.67 €

10 13 jours 106351

1.88 €

10 13 jours 106401

1.10 €

10 13 jours 108101.25

1.45 €

10 13 jours 108151.25

1.60 €

10 13 jours 108201.25

1.65 €

10 13 jours 108251.25

1.85 €

10 13 jours 108301.25

2.07 €

10 13 jours 108351.25

2.15 €

10 13 jours 108401.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Résine Traitement de surface NA
Forme du trou de montage Six pans creux Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet Application Standard
Matériau plastique PC Couleur Transparence

Assistance technique