Boulon hexagonal PEEK / PEBTS-0000 (Numéros de référence)

Boulon hexagonal PEEK / PEBTS-0000
  • En promotion
[Nominal of Thread (M)] 4/5/6
[Material] PEEK (Polyetheretherketone)
[Color] Light Brown
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 152°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PEBTS-0408
PEBTS-0410
PEBTS-0412
PEBTS-0415
PEBTS-0420
PEBTS-0425
PEBTS-0508
PEBTS-0510
PEBTS-0512
PEBTS-0515
PEBTS-0520
PEBTS-0525
PEBTS-0610
PEBTS-0612
PEBTS-0615
PEBTS-0620
PEBTS-0625
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

2.32 €

10 13 jours 10480.7

2.32 €

10 13 jours 104100.7

2.47 €

10 13 jours 104120.7

2.60 €

10 13 jours 104150.7

2.94 €

10 13 jours 104200.7

3.28 €

10 13 jours 104250.7

2.60 €

10 13 jours 10580.8

2.60 €

10 13 jours 105100.8

2.77 €

10 13 jours 105120.8

2.77 €

10 13 jours 105150.8

2.25 €

1.04 €

10 Jour même

Stock

105200.8

4.78 €

10 13 jours 105250.8

4.48 €

10 13 jours 106101

4.84 €

10 13 jours 106121

4.84 €

10 13 jours 106151

5.29 €

10 13 jours 106201

6.75 €

10 13 jours 106251

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Résine Traitement de surface NA
Forme du trou de montage Tête plate Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Hexagonal Unité de vente Boîte / paquet Application Standard
Matériau plastique PEEK Couleur Marron clair

Assistance technique