Boulon à tête extra basse PEEK avec douille hexalobée / PEHS-0000

Boulon à tête extra basse PEEK avec douille hexalobée / PEHS-0000
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Nominal of Thread (M)] 3/4/5/6
[Material] PEEK (Polyetheretherketone)
[Color] Light Brown
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 152°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)
* The old part number, PEHS-0000-F, has been changed to PEH-0000-F.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PEHS-0306
PEHS-0308
PEHS-0310
PEHS-0312
PEHS-0316
PEHS-0320
PEHS-0406
PEHS-0408
PEHS-0410
PEHS-0412
PEHS-0416
PEHS-0420
PEHS-0425
PEHS-0506
PEHS-0508
PEHS-0510
PEHS-0512
PEHS-0516
PEHS-0520
PEHS-0525
PEHS-0530
PEHS-0610
PEHS-0612
PEHS-0616
PEHS-0620
PEHS-0625
PEHS-0630
PEHS-0640
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

1.26 €

10 13 jours 10360.5

1.26 €

10 13 jours 10380.5

1.35 €

10 12 jours 103100.5

1.42 €

10 13 jours 103120.5

2.04 €

10 13 jours 103160.5

2.66 €

10 13 jours 103200.5

1.77 €

10 13 jours 10460.7

1.60 €

0.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

10480.7

1.95 €

10 13 jours 104100.7

2.15 €

10 13 jours 104120.7

2.57 €

10 12 jours 104160.7

2.66 €

10 13 jours 104200.7

3.64 €

10 13 jours 104250.7

2.97 €

10 13 jours 10560.8

2.97 €

10 13 jours 10580.8

2.97 €

10 13 jours 105100.8

3.64 €

10 13 jours 105120.8

3.91 €

10 13 jours 105160.8

4.53 €

10 13 jours 105200.8

5.15 €

10 13 jours 105250.8

7.07 €

10 13 jours 105300.8

6.13 €

10 13 jours 106101

6.13 €

10 13 jours 106121

6.13 €

10 13 jours 106161

7.07 €

10 13 jours 106201

9.24 €

10 13 jours 106251

10.55 €

10 13 jours 106301

10.80 €

10 13 jours 106401

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête ultra basse Matériau Résine Traitement de surface NA
Forme du trou de montage Douille hexalobée Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet Application Standard
Matériau plastique PEEK Couleur Marron clair

Assistance technique