Boulon à tête extra basse PPS avec douille hexalobée / PSHS-0000

Boulon à tête extra basse PPS avec douille hexalobée / PSHS-0000
[Nominal of Thread (M)] 3/4/5/6
[Material] PPS (Polyphenylene Sulfide) 40% Glass Fiber Filled
[Color] Light Brown
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 260°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PSHS-0306
PSHS-0308
PSHS-0310
PSHS-0312
PSHS-0316
PSHS-0320
PSHS-0406
PSHS-0408
PSHS-0410
PSHS-0412
PSHS-0416
PSHS-0420
PSHS-0425
PSHS-0508
PSHS-0510
PSHS-0512
PSHS-0516
PSHS-0520
PSHS-0525
PSHS-0530
PSHS-0610
PSHS-0612
PSHS-0616
PSHS-0620
PSHS-0625
PSHS-0630
PSHS-0640
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

0.98 €

10 13 jours 10360.5

1.04 €

10 13 jours 10380.5

1.10 €

10 13 jours 103100.5

1.35 €

10 13 jours 103120.5

1.54 €

10 13 jours 103160.5

1.73 €

10 13 jours 103200.5

1.10 €

10 13 jours 10460.7

1.23 €

10 13 jours 10480.7

1.35 €

10 13 jours 104100.7

1.54 €

10 13 jours 104120.7

1.73 €

10 13 jours 104160.7

1.91 €

10 13 jours 104200.7

2.15 €

10 13 jours 104250.7

1.91 €

10 13 jours 10580.8

1.91 €

10 13 jours 105100.8

2.10 €

10 13 jours 105120.8

2.60 €

10 13 jours 105160.8

3.03 €

10 13 jours 105200.8

4.03 €

10 13 jours 105250.8

4.96 €

10 13 jours 105300.8

3.22 €

10 13 jours 106101

4.03 €

10 13 jours 106121

4.03 €

10 13 jours 106161

4.96 €

10 13 jours 106201

6.08 €

10 13 jours 106251

7.58 €

10 13 jours 106301

9.07 €

10 13 jours 106401

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête ultra basse Matériau Résine Traitement de surface NA
Forme du trou de montage Douille hexalobée Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet Application Standard
Matériau plastique PPS Couleur Marron clair

Assistance technique