Boulon en céramique (sans orifice d'évacuation des gaz) / RABT-0000N

Boulon en céramique (sans orifice d'évacuation des gaz) / RABT-0000N
[Nominal of Thread (M)] 3/4/5/6/8/10
[Material] Alumina 96
[Color] White
[Heat Resistant Temperature] 1,300°C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RABT-0305N
RABT-0306N
RABT-0308N
RABT-0405N
RABT-0406N
RABT-0408N
RABT-0410N
RABT-0412N
RABT-0508N
RABT-0510N
RABT-0512N
RABT-0515N
RABT-0518N
RABT-0520N
RABT-0610N
RABT-0612N
RABT-0615N
RABT-0618N
RABT-0620N
RABT-0812N
RABT-0815N
RABT-0818N
RABT-0820N
RABT-1012N
RABT-1015N
RABT-1018N
RABT-1020N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

26.24 €

2 12 jours 10350.5

26.66 €

2 12 jours 10360.5

27.08 €

2 12 jours 10380.5

23.75 €

2 12 jours 10450.7

24.17 €

2 12 jours 10460.7

24.59 €

2 12 jours 10480.7

24.99 €

2 12 jours 104100.7

25.41 €

2 12 jours 104120.7

24.99 €

2 12 jours 10580.8

25.41 €

2 12 jours 105100.8

25.83 €

2 12 jours 105120.8

26.24 €

2 12 jours 105150.8

26.66 €

2 12 jours 105180.8

27.08 €

2 12 jours 105200.8

25.61 €

2 12 jours 106101

26.03 €

2 12 jours 106121

26.46 €

2 12 jours 106151

26.86 €

2 12 jours 106181

27.28 €

2 12 jours 106201

26.24 €

2 12 jours 108121.25

26.66 €

2 12 jours 108151.25

27.08 €

2 12 jours 108181.25

27.48 €

2 12 jours 108201.25

26.46 €

2 12 jours 1010121.5

26.86 €

2 12 jours 1010151.5

27.28 €

2 12 jours 1010181.5

27.68 €

2 12 jours 1010201.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Céramique Traitement de surface NA
Forme du trou de montage NA Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Hexagonal Unité de vente Boîte / paquet Application Standard / Résistance à la chaleur / Haute résistance / Isolation électrique
Couleur Blanc

Assistance technique