Boulon en céramique (avec orifice d'évacuation des gaz) / RABT-0000

Boulon en céramique (avec orifice d'évacuation des gaz) / RABT-0000
  • Remise sur volume
[Nominal of Thread (M)] 4/5/6/8/10
[Material] Alumina 96
[Color] White
[Heat Resistant Temperature] 1,300°C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RABT-0406
RABT-0408
RABT-0410
RABT-0412
RABT-0508
RABT-0510
RABT-0512
RABT-0515
RABT-0518
RABT-0520
RABT-0610
RABT-0615
RABT-0618
RABT-0620
RABT-0625
RABT-0812
RABT-0815
RABT-0818
RABT-0820
RABT-0825
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)
Unité de vente

26.66 €

2 12 jours 10460.7Boîte / paquet

27.08 €

2 12 jours 10480.7Boîte / paquet

27.48 €

2 12 jours 104100.7Boîte / paquet

27.90 €

2 12 jours 104120.7Boîte / paquet

27.08 €

2 12 jours 10580.8Boîte / paquet

27.48 €

2 12 jours 105100.8Boîte / paquet

27.90 €

2 12 jours 105120.8Boîte / paquet

28.31 €

2 12 jours 105150.8Boîte / paquet

28.73 €

2 12 jours 105180.8Boîte / paquet

29.15 €

2 12 jours 105200.8Boîte / paquet

41.13 €

1 Disponible 6 jours 106101Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

28.31 €

2 12 jours 106151Boîte / paquet

28.73 €

2 12 jours 106181Boîte / paquet

29.15 €

2 12 jours 106201Boîte / paquet

44.24 €

1 Disponible 6 jours 106251Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

28.10 €

2 12 jours 108121.25Boîte / paquet

28.52 €

2 12 jours 108151.25Boîte / paquet

28.93 €

2 12 jours 108181.25Boîte / paquet

29.35 €

2 12 jours 108201.25Boîte / paquet

29.77 €

2 12 jours 108251.25Boîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Céramique Traitement de surface NA
Forme du trou de montage NA Forme supplémentaire Avec trou traversant Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Hexagonal Application Standard / Résistance à la chaleur / Haute résistance / Isolation électrique Couleur Blanc

Assistance technique