Boulon à tête à six pans creux extra basse Reny / RYCL-0000

Boulon à tête à six pans creux extra basse Reny / RYCL-0000
[Nominal of Thread (M)] 3/4/5/6
[Material] RENY (Polyamide MXD6) 50% Glass Fiber Filled
[Color] Black
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 234°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RYCL-0306
RYCL-0308
RYCL-0310
RYCL-0312
RYCL-0316
RYCL-0320
RYCL-0406
RYCL-0408
RYCL-0410
RYCL-0412
RYCL-0416
RYCL-0420
RYCL-0425
RYCL-0506
RYCL-0508
RYCL-0510
RYCL-0512
RYCL-0516
RYCL-0520
RYCL-0525
RYCL-0530
RYCL-0610
RYCL-0612
RYCL-0616
RYCL-0620
RYCL-0625
RYCL-0630
RYCL-0640
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

0.70 €

10 13 jours 10360.5

0.73 €

10 13 jours 10380.5

0.79 €

10 13 jours 103100.5

0.79 €

10 13 jours 103120.5

0.84 €

10 13 jours 103160.5

0.90 €

10 13 jours 103200.5

0.79 €

10 13 jours 10460.7

0.84 €

10 13 jours 10480.7

0.84 €

10 14 jours 104100.7

0.90 €

10 13 jours 104120.7

0.95 €

10 13 jours 104160.7

1.04 €

10 13 jours 104200.7

1.32 €

10 13 jours 104250.7

0.90 €

10 13 jours 10560.8

0.90 €

10 13 jours 10580.8

0.90 €

10 14 jours 105100.8

0.95 €

10 13 jours 105120.8

0.95 €

10 13 jours 105160.8

1.04 €

10 13 jours 105200.8

1.32 €

10 13 jours 105250.8

2.26 €

10 13 jours 105300.8

0.95 €

10 13 jours 106101

1.04 €

10 13 jours 106121

1.04 €

10 14 jours 106161

1.21 €

10 13 jours 106201

1.32 €

10 13 jours 106251

1.46 €

10 13 jours 106301

2.60 €

10 13 jours 106401

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête basse Matériau Résine Traitement de surface NA
Forme du trou de montage Six pans creux Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet Application Standard
Matériau plastique RENY Couleur Noir

Assistance technique