Boulon PTFE / TEBT-0000

Boulon PTFE / TEBT-0000
  • Remise sur volume
[Nominal of Thread (M)] 3/4/5/6/8/10/12
[Material] PTFE
[Color] White Opaque
[Heat Resistant Temperature] Continuous 240°C Incombustible
[UL Standard] UL94V-0 Equivalent (Materials)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TEBT-0310
TEBT-0315
TEBT-0320
TEBT-0408
TEBT-0410
TEBT-0412
TEBT-0530
TEBT-0630
TEBT-0815
TEBT-0840
TEBT-1030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)
Unité de vente

8.40 €

10 13 jours 103100.5Boîte / paquet

10.07 €

10 13 jours 103150.5Boîte / paquet

11.11 €

10 13 jours 103200.5Boîte / paquet

11.58 €

1 Disponible 6 jours 10480.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

12.82 €

1 Disponible 6 jours 104100.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

9.45 €

10 13 jours 104120.7Boîte / paquet

14.43 €

10 13 jours 105300.8Boîte / paquet

14.74 €

10 13 jours 106301Boîte / paquet

12.45 €

10 13 jours 108151.25Boîte / paquet

18.78 €

10 13 jours 108401.25Boîte / paquet

19.81 €

10 13 jours 1010301.5Boîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Résine Traitement de surface NA
Forme du trou de montage NA Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Hexagonal Application Standard / Résistance à la chaleur Matériau plastique PTFE

Assistance technique