Petite vis plate PTFE / TE-0000 (Numéros de référence)

Petite vis plate PTFE / TE-0000
  • Remise sur volume
[Nominal of Thread (M)] 3/4/5/6
[Material] PTFE
[Color] White Opaque
[Heat Resistant Temperature] Continuous 240°C Incombustible
[UL Standard] UL94V-0 Equivalent (Materials)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TE-0306
TE-0308
TE-0310
TE-0312
TE-0315
TE-0318
TE-0320
TE-0408
TE-0410
TE-0412
TE-0415
TE-0420
TE-0510
TE-0512
TE-0515
TE-0520
TE-0525
TE-0530
TE-0612
TE-0615
TE-0620
TE-0625
TE-0630
TE-0635
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)
Unité de vente

7.67 €

1 Disponible 6 jours 10360.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

4.05 €

10 12 jours 10380.5Boîte / paquet

4.78 €

10 12 jours 103100.5Boîte / paquet

5.40 €

10 12 jours 103120.5Boîte / paquet

8.61 €

1 Disponible 6 jours 103150.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

6.44 €

10 12 jours 103180.5Boîte / paquet

6.75 €

10 12 jours 103200.5Boîte / paquet

5.34 €

1 Disponible 6 jours 10480.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

4.17 €

10 12 jours 104100.7Boîte / paquet

6.27 €

1 Disponible 6 jours 104120.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

6.94 €

1 Disponible 6 jours 104150.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

8.00 €

1 Disponible 6 jours 104200.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

4.45 €

10 12 jours 105100.8Boîte / paquet

4.53 €

10 12 jours 105120.8Boîte / paquet

5.89 €

1 6 jours 105150.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

5.76 €

10 12 jours 105200.8Boîte / paquet

9.21 €

1 Disponible 6 jours 105250.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

9.88 €

1 Disponible 6 jours 105300.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

4.61 €

10 12 jours 106121Boîte / paquet

7.77 €

1 Disponible 6 jours 106151Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

8.82 €

1 Disponible 6 jours 106201Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

6.46 €

10 12 jours 106251Boîte / paquet

6.91 €

10 12 jours 106301Boîte / paquet

12.39 €

1 Disponible 6 jours 106351Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Plate Matériau Résine Traitement de surface NA
Forme du trou de montage Tête plate Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Application Standard / Résistance à la chaleur / Haute résistance / Isolation électrique Matériau plastique PTFE
Couleur Blanc opaque

Assistance technique