Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ALBT-0306BE |
ALBT-0306E |
ALBT-0308BE |
ALBT-0308E |
ALBT-0310BE |
ALBT-0310E |
ALBT-0312BE |
ALBT-0312E |
ALBT-0315BE |
ALBT-0315E |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur L (mm) | Traitement de surface | Méthode de nettoyage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.04 € | 10 | 13 jours | 10 | 6 | Aluminium anodisé noir | - | ||
0.40 € | 10 | 13 jours | 10 | 6 | NA | Décapage | ||
1.06 € | 10 | 13 jours | 10 | 8 | Aluminium anodisé noir | - | ||
0.44 € | 10 | 13 jours | 10 | 8 | NA | Décapage | ||
1.10 € | 10 | 13 jours | 10 | 10 | Aluminium anodisé noir | - | ||
0.48 € | 10 | 13 jours | 10 | 10 | NA | Décapage | ||
1.21 € | 10 | 13 jours | 10 | 12 | Aluminium anodisé noir | - | ||
0.59 € | 10 | 13 jours | 10 | 12 | NA | Décapage | ||
1.26 € | 10 | 13 jours | 10 | 15 | Aluminium anodisé noir | - | ||
0.64 € | 10 | 13 jours | 10 | 15 | NA | Décapage |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Vis nominale (M) | 3 | Matériau | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | NA | Pas(mm) | 0.5 | Forme supplémentaire | Standard |
Type de filetage | Métrique, gros filet | Unité de vente | Boîte / paquet | Application | Standard |
Type à vis | Filet complet |
Configurer
Propriétés de base
Longueur L (mm)
Traitement de surface
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles