Entretoises / laiton / nickelé / CE-N

Entretoises / laiton / nickelé / CE-N
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Supported Screw Nominal (M)] 2/2.6/3/4/5/6
[Material] Lead-Free Free-Cutting Brass (Bismuth Base)
[Processing] Nickel Plating (Ni)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CE-2003N
CE-2012N
CE-2620N
CE-303N
CE-310N
CE-318N
CE-420N
CE-504N
CE-510N
CE-608N
CE-610N
CE-615N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSdu moyeu
(mm)
D.I.
(mm)
Épaisseur/longueur
(mm)

0.28 €

50 6 jours 1042.23

0.27 €

0.17 €

1 Jour même

Stock

1042.212

0.39 €

50 20 jours 1052.720

0.26 €

50 20 jours 1063.23

0.33 €

50 20 jours 1063.210

0.40 €

0.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

1063.218

0.51 €

50 20 jours 1084.220

0.31 €

50 20 jours 1085.34

0.47 €

50 6 jours 1085.310

0.59 €

50 20 jours 10106.38

0.64 €

50 20 jours 10106.310

0.84 €

50 20 jours 10106.315

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Droit Forme intérieure Droit Matériau Laiton
Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel du moyeu Tolérance Non spécifié D.I. Tolérance ±0.15
Tolérance d'épaisseur/longueur ±0.1 Type de vente Vendu en paquet Détails des matériaux Laiton de décolletage sans plomb (base en bismuth)
Détails du traitement de surface Nickelage (Ni)

Assistance technique