Entretoises / carrées / laiton / nickelé / CQB-E (Numéros de référence)

Entretoises / carrées / laiton / nickelé / CQB-E
[Supported Screw Nominal (M)] 3/4
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CQB-310E
CQB-313E
CQB-330E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSÉpaisseur/longueur
(mm)

0.40 €

50 20 jours 1010

0.40 €

50 20 jours 1013

2.59 €

1 6 jours 1030

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type carré Forme intérieure Droit du moyeu(mm) 6
D.I.(mm) 3.2 Matériau Laiton Traitement de surface Placage autocatalytique au nickel
du moyeu Tolérance Non spécifié D.I. Tolérance ±0.15 Tolérance d'épaisseur/longueur ±0.1
Type de vente Vendu en paquet Détails des matériaux Laiton de décolletage (EN CW614N équiv.) Détails du traitement de surface Nickelage (Ni)

Assistance technique