Entretoises / acier inoxydable / dégraissées / CU-H

Entretoises / acier inoxydable / dégraissées / CU-H
[Supported Screw Nominal (M)] 2/2.6/3/4/5
[Material] Stainless Steel (SUS304)
[Processing] Degreasing
* High-grade stainless steel is used for the stainless 304 spacer.
The letter 'H' is marked on the spacer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CU-303H
CU-305H
CU-307H
CU-310H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSÉpaisseur/longueur
(mm)

2.05 €

10 6 jours 103

2.18 €

10 6 jours 105

2.30 €

50 6 jours 107

2.51 €

50 6 jours 1010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Droit Forme intérieure Droit du moyeu(mm) 6
D.I.(mm) 3.2 Matériau Acier inoxydable Traitement de surface NA
du moyeu Tolérance Non spécifié D.I. Tolérance ±0.15 Tolérance d'épaisseur/longueur ±0.1
Type de vente Vendu en paquet Détails des matériaux Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Méthode de nettoyage Dégraissage

Assistance technique