Manchons en céramique / CR

Manchons en céramique / CR
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Supported Screw Nominal (M)] 2/2.6/3/4/5/6
[Material] Alumina 96
[Color] White
[Heat Resistant Temperature] 1,300°C
Ceramic spacer made from inorganic alumina 96.
It is a product jointly developed by Hirosugi-Keiki and Otsuka Ceramics, made of a new material that combines insulation resistance, heat resistance, abrasion resistance and high strength.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CR-2010
CR-2610
CR-308
CR-310
CR-312
CR-405
CR-408
CR-418
CR-420
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre extérieur Diamètre intérieur Épaisseur et la longueur

2.44 €

50 20 jours 104.22.310

2.67 €

0.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

1052.810

1.62 €

50 20 jours 1063.38

1.62 €

50 19 jours 1063.310

1.79 €

10 20 jours 1063.312

1.68 €

50 26 jours 1084.35

1.68 €

10 20 jours 1084.38

4.45 €

10 20 jours 1084.318

4.90 €

50 20 jours 1084.320

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Standard Matériau Résine Couleur Blanc
Détails sur le matériau Alumine 96 Unité de vente Vendu en paquet

Assistance technique