Rondelle en fibre blanche / EE-0000-00W

Rondelle en fibre blanche / EE-0000-00W
  • Remise sur volume
[Inner diameter] 2.6/3/4/5/6
[Material] Fiber
[Color] White
[Heat Resistant Temperature] Continuous 105°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EE-0306-05W
EE-0308-05W
EE-0408-05W
EE-0410-08W
EE-0510-08W
EE-0512-08W
EE-0611-08W
EE-0613-10W
EE-2650-05W
EE-2660-05W
EE-2675-05W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Épaisseur t
(mm)
Unité de vente Diamètre extérieur
(φ)

0.17 €

50 12 jours 1030.5Boîte / paquet6

0.17 €

50 12 jours 1030.5Boîte / paquet8

0.17 €

50 12 jours 1040.5Boîte / paquet8

0.17 €

50 12 jours 1040.8Boîte / paquet10

0.17 €

50 12 jours 1050.8Boîte / paquet10

0.17 €

50 12 jours 1050.8Boîte / paquet12

0.17 €

50 12 jours 1060.8Boîte / paquet11.5

0.17 €

50 12 jours 1061Boîte / paquet13

0.17 €

50 12 jours 102.60.5Boîte / paquet5

1.68 €

1 Disponible 6 jours 102.60.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)6

0.17 €

50 12 jours 102.60.5Boîte / paquet7.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Traitement de surface NA
Traitement de surface (détails) NA

Assistance technique