Rondelle PPS / PSW-0000-00

Rondelle PPS / PSW-0000-00
[Inner diameter] 3.2/4.3/5.3/6.4/8.4/10.5/13.0
[Material] PPS (Polyphenylene Sulfide) 40% Glass Fiber Filled
[Color] Light Brown
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 260°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PSW-0307-05
PSW-0409-08
PSW-0510-10
PSW-0612-16
PSW-0817-16
PSW-1021-20
PSW-1324-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Épaisseur t
(mm)
Diamètre extérieur
(φ)

0.48 €

50 13 jours 103.20.57

0.53 €

50 13 jours 104.30.89

0.59 €

50 13 jours 105.3110

0.64 €

50 13 jours 106.41.612.5

1.46 €

50 13 jours 108.41.617

1.67 €

50 13 jours 1010.5221

2.40 €

50 13 jours 10132.524

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Résine
Traitement de surface NA Unité de vente Boîte / paquet Matériau, résine PPS (polysulfure de phénylène)
Traitement de surface (détails) NA

Assistance technique