Rondelle en PTFE (type mince) / TT-0000-01(02)

Rondelle en PTFE (type mince) / TT-0000-01(02)
  • Remise sur volume
[Inner diameter] 2.2/3.3/3.2/4.5/5.5
[Material] PTFE
[Color] White Opaque
[Heat Resistant Temperature] Continuous 240°C Incombustible
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TT-0242-01
TT-0242-02
TT-0306-01
TT-0306-02
TT-0308-01
TT-0308-02
TT-0408-01
TT-0408-02
TT-0512-01
TT-0512-02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Épaisseur t
(mm)
Unité de vente Diamètre extérieur
(φ)

1.97 €

1 Disponible 5 jours 102.20.1Boîte / paquet4.2

0.23 €

50 12 jours 102.20.2Boîte / paquet4.2

5.06 €

1 Disponible 5 jours 103.30.1Boîte / paquet6

0.47 €

1 Disponible 5 jours 103.30.2Boîte / paquet6

0.24 €

50 12 jours 103.20.1Boîte / paquet8

0.23 €

50 12 jours 103.20.2Boîte / paquet8

1.81 €

1 Disponible 6 jours 104.50.1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)8

0.23 €

50 12 jours 104.50.2Boîte / paquet8

0.25 €

50 12 jours 105.50.1Boîte / paquet12

1.87 €

1 Disponible 6 jours 105.50.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Résine
Traitement de surface NA Matériau, résine PTFE (tétrafluoroéthylène : fluoropolymère) Traitement de surface (détails) NA

Assistance technique