Rondelle à avance lente / VV-0000-00

Rondelle à avance lente / VV-0000-00
[Inner diameter] 3.4/4.4/5.4/6.4/8.4/10.5
[Material] PTFE (Filler Blend)
[Color] Light Brown
[Operable Temperature] -200°C to 200°C (material)
[UL Standard] UL94V-0 (Equivalent Product, Materials)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VV-0306-10
VV-0408-10
VV-0510-10
VV-0611-10
VV-0816-10
VV-0816-15
VV-1018-15
VV-1018-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Épaisseur t
(mm)
Diamètre extérieur
(φ)

0.73 €

50 13 jours 103.416

0.84 €

50 13 jours 104.418

0.95 €

50 13 jours 105.4110

1.15 €

50 13 jours 106.4111.5

1.46 €

50 13 jours 108.4116

1.98 €

50 13 jours 108.41.516

1.67 €

50 13 jours 1010.51.518

2.19 €

50 13 jours 1010.5218

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Résine
Traitement de surface NA Unité de vente Boîte / paquet Matériau, résine PTFE (tétrafluoroéthylène : fluoropolymère)
Traitement de surface (détails) NA

Assistance technique