• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Petite vis refoulée, tête plate / cruciforme【1-900 pièces par conditionnement】

  • Remise sur volume

[Basic Shape] Hexagonal
[Mounting Hole Shape] Phillips/Flathead
[Material] Steel/Stainless Steel
[Surface Processing] Trivalent White / None
[Nominal of Thread (M)] 5/6/8
[Length L (mm)] 10/12/15/16/20/25/30
[Tip Shape] Flat Tip
[Sales Unit] Individual (can be purchased from one piece) / Box / Package

(i)Remarque

  • There are some differences in handling compared with what is shown in the standard table. We ask for your understanding in advance.
  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HXBH-ST3W-M5-10
HXBH-ST3W-M5-12
HXBH-ST3W-M5-16
HXBH-ST3W-M5-20
HXBH-ST3W-M6-12
HXBH-ST3W-M6-15
HXBH-ST3W-M6-16
HXBH-ST3W-M6-20
HXBH-ST3W-M6-25
HXBH-ST3W-M6-30
HXBH-ST3W-M8-15
HXBH-ST3W-M8-16
HXBH-ST3W-M8-20
HXBH-ST3W-M8-25
HXBH-ST3W-M8-30
HXBH-SUS-M6-20
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Vis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Matériau Traitement de surface Unité de vente

32.17 €

900 pièces par conditionnement

7 jours 510[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

30.17 €

800 pièces par conditionnement

7 jours 512[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

25.29 €

600 pièces par conditionnement

7 jours 516[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

24.70 €

500 pièces par conditionnement

7 jours 520[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

27.59 €

500 pièces par conditionnement

7 jours 612[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

24.89 €

400 pièces par conditionnement

7 jours 615[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

25.40 €

400 pièces par conditionnement

7 jours 616[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

24.00 €

350 pièces par conditionnement

7 jours 620[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

30.96 €

400 pièces par conditionnement

7 jours 625[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

30.17 €

350 pièces par conditionnement

7 jours 630[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

25.61 €

200 pièces par conditionnement

7 jours 815[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

26.27 €

200 pièces par conditionnement

7 jours 816[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

26.28 €

180 pièces par conditionnement

7 jours 820[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

40.49 €

250 pièces par conditionnement

7 jours 825[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

36.34 €

200 pièces par conditionnement

7 jours 830[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

0.30 €

Disponible 7 jours 620[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Forme du trou de montage Tête plate ou à empreinte cruciforme Forme de base Hexagonal
Type de filetage Métrique, gros filet FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Standard
Application Standard Type à vis Filet complet

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique