• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Insert Dutch en laiton (à embase) / HSD【50 pièces par conditionnement】

[Nominal of Thread (M)] 2.6/3/4/5
[Material] Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Degreasing
RoHS-compliant

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HFD-2601
HFD-3001
HFD-3002
HFD-4001
HFD-4002
HFD-5001
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiam. de vis M (après insertion)
(mm)
Longueur L (après insertion) (D = diam. de filetage M) Environnement de fonctionnement Longueur (après insertion) Détails des matériaux

22.00 €

50 pièces par conditionnement

12 jours Entièrement compatible2.62.5DÉquipement de fabrication6Laiton (EN CW614N équiv.) Teneur en cadmium inférieure à 75ppm

24.13 €

50 pièces par conditionnement

12 jours Entièrement compatible32DÉquipement de fabrication6Laiton (EN CW614N équiv.) Teneur en cadmium inférieure à 75ppm

24.13 €

50 pièces par conditionnement

10 jours Entièrement compatible32.5DÉquipement de fabrication7.5Laiton (EN CW614N équiv.) Teneur en cadmium inférieure à 75ppm

27.33 €

50 pièces par conditionnement

12 jours Entièrement compatible42DÉquipement de fabrication7.5Laiton (EN CW614N équiv.) Teneur en cadmium inférieure à 75ppm

27.33 €

50 pièces par conditionnement

10 jours Entièrement compatible42.5DÉquipement de fabrication9Laiton (EN CW614N équiv.) Teneur en cadmium inférieure à 75ppm

28.39 €

50 pièces par conditionnement

12 jours Entièrement compatible52DÉquipement de fabrication9Laiton (EN CW614N équiv.) Teneur en cadmium inférieure à 75ppm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À ajustement forcé Application Métal léger Matériau Laiton
Type à vis Filetage métrique (gros) Encoche NA Forme Standard
Unité de vente Boîte / paquet Détails des matériaux Laiton (EN CW614N équiv.) Teneur en cadmium inférieure à 75ppm

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique