Écrou PTFE / TENT

Écrou PTFE / TENT
[Nominal of Thread (M)] 3/4/5/6/8/10/12
[Material] PTFE
[Color] White Opaque
[Heat Resistant Temperature] Continuous 240°C Incombustible
[UL Standard] UL94V-0 Equivalent (Materials)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TENT-10
TENT-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Pas
(mm)

7.38 €

10 13 jours 10101.5

9.45 €

10 13 jours 10121.75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine Traitement de surface NA Type de filetage Métrique, gros filet
Applications, fonctions Général Unité de vente Boîte / paquet Traitement de surface (détails) NA
Type à écrou hexagonal Type A

Assistance technique