• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vis à tête cylindrique BRP (+), importée

  • Remise sur volume

[Nominal] 4, 4.5
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] Bare

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPPNHB-SUS-TP4.5-20
CSPPNHC-SUS-TP4-25
CSPPNHD-SUS-TP4-20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)

0.14 €

Disponible 5 jours 104.520

0.13 €

Disponible 5 jours 10425

0.12 €

Disponible 5 jours 10420

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Acier inoxydable Traitement de surface Textile
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Standard
Type de filetage Vis autotaraudeuse Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Application Standard

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique