Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSPBDS-410-M4.2-16 |
CSPBDS-410-M4.2-19 |
CSPBDS-ST3W-M4.2-16 |
CSPBDS-ST3W-M4.2-19 |
CSPBDS-ST3W-ZEC-M4.2-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | Unité de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.23 € | 800 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 16 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) | N/A | Boîte / paquet | ||
1.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 19 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) | N/A | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
25.52 € | 800 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 16 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | Boîte / paquet | ||
26.41 € | 600 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 19 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | Boîte / paquet | ||
34.55 € | 800 pièces par conditionnement | 1 paquet | 15 jours | 10 | 16 | [Acier] Acier | Autres traitements spéciaux | Boîte / paquet |
Loading...
Forme détaillée | Tête ultra basse | Filetage nominal (M) | 4.2 | Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme |
---|---|---|---|---|---|
FORME D'EMBOUT | Autres formes spéciales | Formes supplémentaires | Standard | Type de strie du filetage | Vis autoperceuses |
Forme de base | Standard (rond) | Application | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Longueur L (mm)
Matériau
Traitement de surface
Unité de vente
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles