• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vis de perçage pour support intermédiaire de plaque pliable【100 pièces par conditionnement】

[Nominal M] 6.3
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent White

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HXPSNDHMA-ST3W-M6.3-35

Référence pièce
HXPSNDHMA-ST3W-M6.3-35
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

31.19 €

100 pièces par conditionnement

6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Filetage nominal (M) 6.3 Longueur L (mm) 35
Matériau Acier Traitement de surface Trivalent blanc Forme du trou de montage NA
FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Formes supplémentaires Bride Type de strie du filetage Vis autoperceuses
Forme de base Hexagonal Unité de vente Boîte / paquet Application Standard

Vous vous trouvez sur la page de Vis de perçage pour support intermédiaire de plaque pliable, le numéro d'article est le suivant: HXPSNDHMA-ST3W-M6.3-35.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HXPSNDHMA-ST3W-M6.3-35.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique