Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSPPNS-410-M4-13 |
CSPPNS-410-M4-16 |
CSPPNS-410-M4-19 |
CSPPNS-410-M4-25 |
CSPPNS-ST3W-M4-25 |
CSPPNSA-ST3W-M4-19 |
CSPPNSC-ST3W-M4-13 |
CSPPNSC-ST3W-M4-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651.06 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 13 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) | N/A | ||
778.98 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 16 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) | N/A | ||
798.63 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 19 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) | N/A | ||
945.06 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 25 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) | N/A | ||
445.75 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | ||
398.71 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 19 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | ||
326.34 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 13 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | ||
362.54 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 16 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc |
Loading...
Forme détaillée | Cylindrique | Filetage nominal (M) | 4 | Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme |
---|---|---|---|---|---|
FORME D'EMBOUT | Autres formes spéciales | Formes supplémentaires | Standard | Type de strie du filetage | Vis autoperceuses |
Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Boîte / paquet | Application | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Longueur L (mm)
Matériau
Traitement de surface
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles