• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vis à tête cylindrique LIVE TW【1,000 pièces par conditionnement】

[Nominal M] 4
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent White

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPPNSB-ST3W-M4-19
CSPPNSD-ST3W-M4-13
CSPPNSD-ST3W-M4-16
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur L (mm)

19.05 €

1,000 pièces par conditionnement

6 jours 1019

15.37 €

1,000 pièces par conditionnement

6 jours 1013

17.52 €

1,000 pièces par conditionnement

6 jours 1016

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Filetage nominal (M) 4 Matériau Acier
Traitement de surface Trivalent blanc Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales
Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Vis autoperceuses Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Boîte / paquet Application Standard

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique