Vis hexagonale GRX

Vis hexagonale GRX
  • Remise sur volume
[Nominal M] 5, 6
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HXNSF-SUS-M5-35
HXNSF-SUS-M5-45
HXNSF-SUS-M6-35
HXNSF-SUS-M6-45
HXNSFA-SUS-M5-19
HXNSFA-SUS-M5-25
HXNSFA-SUS-M6-19
HXNSFA-SUS-M6-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L (mm)

0.65 €

1 Disponible 6 jours 10535

0.72 €

1 Disponible 6 jours 10545

1.09 €

1 Disponible 6 jours 10635

1.26 €

1 Disponible 6 jours 10645

0.51 €

1 Disponible 6 jours 10519

0.58 €

1 Disponible 6 jours 10525

0.84 €

1 Disponible 6 jours 10619

0.95 €

1 Disponible 6 jours 10625

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Acier inoxydable Traitement de surface N/A
Forme du trou de montage N/A FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Formes supplémentaires Bride
Type de strie du filetage Vis autoperceuses Forme de base Hexagonal Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Application Standard

Assistance technique