Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Vis en métal rare, alliage 600 (Inconel 600), boulon hexagonal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HXN-ALLOY600-M6-15
HXN-ALLOY600-M8-40
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

13.23 €

Disponible 6 jours 106151

29.33 €

Disponible 6 jours 108401.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Matériau spécial Forme du trou de montage NA
Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Application Résistance à la chaleur Type à vis Filet complet

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique