Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 | 5 | |
1.54 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 | 6 | |
1.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 | 8 | |
1.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 | 10 | |
1.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 | 12 | |
2.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 2 | 15 | |
3.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | 4 | |
3.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | 5 | |
3.14 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | 6 | |
3.27 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | 8 | |
3.39 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | 10 | |
3.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | 12 | |
3.69 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | 15 | |
4.01 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 3 | 20 | |
4.64 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 4 | 6 | |
4.76 € | 1 | 8 jours | 10 | 4 | 8 | ||
4.89 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 4 | 10 | |
5.01 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 4 | 12 | |
5.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 4 | 15 | |
5.51 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 4 | 20 | |
5.80 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 4 | 25 | |
6.13 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 4 | 30 | |
8.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 | 8 | |
8.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 | 10 | |
9.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 | 15 | |
9.41 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 | 20 | |
9.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 | 25 | |
10.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 | 30 | |
10.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 | 35 | |
10.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 | 40 |
Loading...
Forme détaillée | Disque | Matériau | Matériau spécial | Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme |
---|---|---|---|---|---|
FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Forme supplémentaire | Standard | Type de filetage | Métrique, gros filet |
Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Application | Standard / Résistance à la chaleur |
Type à vis | Filet complet |
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles