• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Clip-écrou (type S-1)【250 pièces par conditionnement】

[Main Body Type] Polygon
[4-Side Finish] None
[Polygon Type] Triangle
[Additional Functions] None
[Mounting Section Type] Male Thread
[Male Screw Tip Machining] None
[Set Screw Thread Machining] None
[Main Body Material] Resin
[Mounting Section Material] Brass
[Main Body Outer Diameter D (φ)] 25
[Main Body Height t (mm)] 16
[Mounting Section Diameter d (mm) or Nominal Diameter] M5/M6

(i)Remarque

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NBNH1-ST-M5
NBNH1-ST-M6
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal

200.84 €

250 pièces par conditionnement

6 jours 10M5

210.56 €

250 pièces par conditionnement

16 jours 10M6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Polygone Type à section de montage Filetage femelle Usiné sur le côté NA
Type à forme polygonale Triangle Fonction supplémentaire NA Usinage de méplat de vis de serrage NA
Matériau du corps principal Résine Traitement de surface du corps principal NA Section de montage, matériau Laiton
Section de montage, traitement de la surface NA Corps principal, D.E. D(Ø) 25 Corps principal, hauteur t(mm) 16

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique