Clip-écrou (type S-4)【40 pièces par conditionnement】

Clip-écrou (type S-4)
[Main Body Type] Polygon
[4-Side Finish] None
[Polygon Type] Triangle
[Additional Functions] None
[Mounting Section Type] Female Thread
[Set Screw Thread Machining] None
[Main Body Material] Resin
[Mounting Section Material] Brass
[Main Body Outer Diameter D (φ)] 48
[Main Body Height t (mm)] 24
[Mounting Section Diameter d (mm) or Nominal Diameter] M10

(i)Remarque

  • Ceci est une image représentative. Voir les normes de produits pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NBNH4-ST-M10

Référence pièce
NBNH4-ST-M10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

101.59 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Polygone Type à section de montage Filetage femelle Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal M10
Usiné sur le côté NA Type à forme polygonale Triangle Fonction supplémentaire NA
Usinage de méplat de vis de serrage NA Matériau du corps principal Résine Traitement de surface du corps principal NA
Section de montage, matériau Laiton Section de montage, traitement de la surface NA Corps principal, D.E. D(Ø) 48
Corps principal, hauteur t(mm) 24

Assistance technique