Arbre cannelé à billes économique, type double

Arbre cannelé à billes économique, type double
[Features]
· Can transmit torque while performing linear motion.
· A compact and affordable ball spline.

* Stickers are applied to both sides.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LSFW30UU-[1,​2]-[132-1100/1]L

Référence pièce
LSFW30UU-[1,​2]-[132-1100/1]L
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS
1 21 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'écrou Flange Type Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Standard Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Standard
Diamètre extérieur de l'arbre cannelé D(φ) 30.8 Couple High Torque Matériau de l'arbre EN 1.3505 Equiv.
Longueur de l'écrou Long Longueur totale de l'écrou L1(mm) 122 Diamètre extérieur D1 de l'écrou(φ) 47
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N) 24700 Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) 44400 Le type de circulation des billes Double

Assistance technique