Roue dentée à blocage DSF F

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DSF1-20
DSF1-24
DSF1-25
DSF1-28
DSF1-30
DSF1-32
DSF1-35
DSF1-36
DSF1-40
DSF1-45
DSF1-48
DSF1-50
DSF1-60
DSF1-64
DSF1-80
DSF1-90
DSF1-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Diamètre de trou, diamètre d'arbre
(Ø)
Diamètre de moyeu
(φ)
Longueur de moyeu
(mm)

62.42 €

1 5 jours 10205148.5

63.68 €

1 5 jours 10245148.5

63.93 €

1 6 jours 10255148.5

61.19 €

1 6 jours 10285148.5

64.78 €

1 6 jours 103081910

65.03 €

1 6 jours 103281910

64.66 €

1 6 jours 103581910

67.91 €

1 6 jours 103681910

68.44 €

1 6 jours 104081910

65.22 €

1 6 jours 104581910

66.36 €

1 6 jours 104881910

70.73 €

1 6 jours 105081910

74.07 €

1 6 jours 106081910

72.92 €

1 6 jours 106481910

96.31 €

1 6 jours 108081910

102.55 €

1 6 jours 109081910

112.68 €

1 6 jours 1010081910

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type B Traitement thermique NA Traitement de surface NA
Dent rectifiée NA Jeu Disponible Largeur de face(mm) 6
Niveau de précision(Ancien JIS) N10 Matériaux (détails) Polyacétal (pièce de bossage : EN 1.4305 équiv.)

Assistance technique