Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents | Diamètre de trou, diamètre d'arbre (Ø) | Largeur de face (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.36 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 15 | 10 | 20 | |
49.67 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 15 | 12 | 20 | |
28.85 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 18 | 10 | 20 | |
52.19 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 18 | 12 | 20 | |
52.13 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 18 | 14 | 20 | |
52.10 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 18 | 15 | 20 | |
29.99 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 15 | 12 | 25 | |
55.52 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 15 | 14 | 25 | |
55.48 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 15 | 15 | 25 | |
34.24 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 18 | 12 | 25 | |
59.76 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 18 | 14 | 25 | |
59.73 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 18 | 15 | 25 | |
59.68 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 18 | 16 | 25 | |
59.65 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 18 | 17 | 25 | |
59.60 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 18 | 18 | 25 | |
59.55 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 18 | 19 | 25 | |
37.43 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 15 | 12 | 30 | |
65.19 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 15 | 14 | 30 | |
65.16 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 15 | 15 | 30 | |
65.11 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 15 | 16 | 30 | |
65.06 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 15 | 17 | 30 | |
65.00 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 15 | 18 | 30 | |
42.47 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 18 | 12 | 30 | |
70.23 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 18 | 14 | 30 | |
70.20 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 18 | 15 | 30 | |
70.15 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 18 | 16 | 30 | |
70.11 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 18 | 17 | 30 | |
70.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 18 | 18 | 30 | |
69.98 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 18 | 19 | 30 | |
69.93 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 18 | 20 | 30 | |
69.81 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 18 | 22 | 30 |
Loading...
Forme | Forme A | Traitement thermique | NA | Traitement de surface | Oxydé noir |
---|---|---|---|---|---|
Dent rectifiée | NA | Jeu | Disponible | Niveau de précision(Ancien JIS) | N8 |
Matériaux (détails) | EN 1.1191 équiv. |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents
Diamètre de trou, diamètre d'arbre(Ø)
Largeur de face(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles