Crémaillère trempée au laser série J

Crémaillère trempée au laser série J
  • Remise sur volume
Teeth are laser hardened as standard for twice the tooth surface strength compared to conventional SRF racks, while keeping the price down.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SRFD1.5-1000HLJ
SRFD1.5-1500HLJ
SRFD1.5-2000HLJ
SRFD2-1000HLJ
SRFD2-1500HLJ
SRFD2-2000HLJ
SRFD2.5-1000HLJ
SRFD2.5-1500HLJ
SRFD3-1000HLJ
SRFD3-1500HLJ
SRFD3-2000HLJ
SRFD4-1000HLJ
SRFD4-1500HLJ
SRFD4-2000HLJ
SRFD5-1000HLJ
SRFD5-1500HLJ
SRFD5-2000HLJ
SRFD6-1000HLJ
SRFD6-1500HLJ
SRFD6-2000HLJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModule (M) / pas circulaire (P) Longueur totale
(mm)
Nombre de dents effectives Largeur de face
(mm)
Hauteur
(mm)

229.91 €

1 Disponible 8 jours 101.59992121520

316.19 €

1 Disponible 8 jours 101.515083201520

401.98 €

1 Disponible 8 jours 101.520504351520

243.00 €

1 Disponible 8 jours 10210051602025

336.57 €

1 Disponible 8 jours 10215082402025

427.41 €

1 Disponible 8 jours 10220483262025

255.14 €

1 Disponible 8 jours 102.510051282530

369.19 €

1 Disponible 8 jours 102.515081922530

309.77 €

1 Disponible 8 jours 1039991063035

452.39 €

1 Disponible 9 jours 10315071603035

596.17 €

1 Disponible 8 jours 10320452173035

423.09 €

1 Disponible 8 jours 1041005804045

623.30 €

1 Disponible 8 jours 10415081204045

829.65 €

1 Disponible 8 jours 10420481634045

596.22 €

1 Disponible 8 jours 1051005645050

879.34 €

1 Disponible 8 jours 1051508965050

1,172.79 €

1 Disponible 8 jours 10520421305050

829.55 €

1 Disponible 8 jours 106999536060

1,204.19 €

1 Disponible 8 jours 1061508806060

1,660.87 €

1 Disponible 8 jours 10620361086060

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de dent Standard Forme Rack Dent rectifiée NA
Traitement de surface Oxydé noir Type aux deux extrémités usinées Disponible Niveau de précision(Norme KHK) KHK R 001 - classe 5
Matériau EN 1.1191 équiv.

Assistance technique